Référence des composants
Accessoires pour robots - Changeur d'outils WWR en action
Changeur d'outils | Composants | Solutions robotiques | Robot industriel

Changeurs d‘outils
Série WWR

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Poids recommandé jusqu´à 300 kg
1. Werkzeugwechsler

- Bride de connexion au robot diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
- Poids recommandé jusqu´à 300 kg
Task & Solution
Le changeur d'outils WWR125 du Zimmer Group en action dans l'entreprise Weidplas GmbH
- Maintien sûr en cas de chute de pression
- Construction extrêmement plate
- Diversité inépuisable de supports de fluides
Composants standard intégrés
Werkzeugwechsler
Serie WWR